Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PML-P110 (D50) - Förbudsskylt
1014211

Förbudsskylt, Blad, röd/vit, märkt: Förbjudet att äta, monteringssätt: limning, diameter: 50 mm, Antal enskilda skyltar: 3, textfältets höjd: 50 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Fördelar

Förbudsskyltar som klistras upp, förtryckta med symbol
Lämpliga för användning inomhus och utomhus
Förbudsskyltarna motsvarar internationell standard enligt ISO 7010