Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FOC-SC:A-LC:A-GZ03/... - FO-patchkabel
1405693

Konfektionerad fiberoptikkabel, zipcord-kabel, glasfiber multimode 50/125 µm, OM4, kontakt: SC/LC, skyddsklass: IP20, för kablage i kabelkanaler eller kopplingsskåp

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Multimode-patch-kabel med utmärkta optiska och mekaniska egenskaper för dragning inomhus
Brandskydd tack vare LSZH-mantel och UL 94 V0-komponenter
Interferometertester vid varje etapp av certifieringsprocessen
Satisfies optical and mechanical industry standards
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden
Low-bend-fiber
Omfattande testning enligt IEC 61753-122-2 och IEC 61753-1 Cat. C