VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Fiberoptisk anslutningskabel
1656479

Konfektionerad fiberoptikkabel, Breakout-kabel, polymerfiber 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 till SC-RJ/IP20, för kablage inuti kopplingsskåp, kabeln är lämplig för UV-skyddad användning utomhus, längd: 5 m

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Tillförlitlig dataöverföring tack vare hög kvalitet
Snabb dataöverföring för anspråksfulla applikationer
Lämpar sig utmärkt för EMC-känsliga applikationer
Platsbesparande i apparatskåpet tack vare SC-RJ-kontakter
Förmonterad patch-kabel för enkel användning