PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
Expansionsmodul
2981033
En- eller tvåkanalig expansionskontakt, 5 slutande kontakter, 1 brytande kontakt, 1 returströmkrets, jackbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Produktfamilj | PSRclassic |
Användning | Expansionsmodul |
Styrning | 1- och 2-kanalig |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,21 W |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV: mellan alla strömbanor och kapslingar Säker frånskiljning, förstärkt isolering 6 kV: mellan A1/A2, 11/12, 23/24, 71/72 och 33/34, 43/44, 53/54, 63/64 |
Försörjning | |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 81 mA (AC) |
typ. 71 mA (DC) | |
Effektförbrukning på US | typ. 1,94 W (AC) |
typ. 1,7 W (DC) | |
Tillslagsström | typ. 175 mA (Δt = 5 ms vid Us) |
Filtreringstid | 2 ms (till A1 vid spänningsfall vid Us) |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Varistor |
Relä: Seriedubblerad kontakt (23/24 ... 63/64) | |
Antal utgångar | 5 |
Kontaktutförande | 5 seriedubblerade kontakter |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 50 mW |
Tillslagsström | min. 10 mA |
max. 20 A (Δt 100 ms) | |
Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A (Iakttag derating) |
Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | Observera derating och lastgränskurva |
Bryteffekt (induktiv last) maximal | Observera derating och lastgränskurva |
Utgångssäkring | 10 A gL/gG |
Relä: Svarskontakt (71/72) | |
Antal utgångar | 1 |
Kontaktutförande | 1 Svarskontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 50 mW |
Tillslagsström | min. 10 mA |
max. 20 A (Δt 100 ms) | |
Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Kvadr. summaström | 72 A2 |
Kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | se lastgränskurva |
Bryteffekt (induktiv last) maximal | se lastgränskurva |
Utgångssäkring | 6 A (gL/gG) |
Relä: Returströmkrets (11/12) | |
Antal utgångar | 1 |
Kontaktutförande | 1 returströmkrets |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | max. 250 V AC/DC |
min. 5 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 50 mW |
Tillslagsström | max. 20 A (Δt 100 ms) |
Brytförmåga enligt IEC 60947-5-1 | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Kvadr. summaström | 72 A2 |
Kopplingsfrekvens | max. 1 Hz |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | se lastgränskurva |
Bryteffekt (induktiv last) maximal | se lastgränskurva |
Utgångssäkring | 6 A (gL/gG) |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Driftindikering | 1 x LED (grön) |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 99 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
Performance Level (PL) | e (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i förbindelse med lämplig enhet för utvärdering) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Användningshöjd | max. 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Märkning | CE-konform |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | IEC 60664-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 2981033 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA152 |
Produktnyckel | DNA152 |
GTIN | 4017918915513 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 208,9 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 205,3 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 65dd89ba-1ada-476f-8edb-e88423f2863d |
EF3.0 Klimatförändringar | |
CO2e kg | 3,436 kg CO2e |
Fördelar
1- och 2-kanalig styrning
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge