Det konfigurerbara och individuellt skalbara säkerhetssystemet PSRmodular är en flexibel säkerhetslösning för övervakning av dina maskiner eller anläggningar. Den säkra expansionsmodulen förser systemet med ytterligare säkra ingångar för övervakning av stegmattor och kopplingslister.
PSR-M-EF3-SDI12-MAT-PI
-
Expansionsmodul
1104884
Säker expansionsmodul med 12 säkra ingångar för övervakning av tryckmattor och omkopplingslister, TBUS-gränssnitt, upp till SIL 3, kategori 4/PL e, push-in-plint, TBUS-skarvdon medföljer
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkännande-ID: Z10029429 0013Rev.02Kompatibla produkter
Fördelar
Ekonomisk säkerhetslösning tack vare hög anpassningsbarhet till individuella behov
Snabbt idrifttagande tack vare enkel konfigurering av hårdvara och mjukvara
Minimerade maskinstilleståndstider tack vare omfattande och lättförståelig diagnos
Tidseffektiv installation utan verktyg tack vare Push-in Technology
Kapslingsbredd på endast 22,6 mm
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20