MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etikett
0803983
E-nummer: 1635582

Förbereds för CRA:s krav

Etikett, Rulle, vit (RAL 9010), utan text, kan märkas med: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, monteringssätt: låsning, Antal enskilda skyltar: 1, rullens längd: 5,5 m, textfältets höjd: 9,5 mm, textfältets bredd: 5500 mm, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Förstklassig och lösningsmedelsbeständig märkningslösning för industriella applikationer som bygger på termotransfertryck
Märkningarna på rulle lämpar sig för märkning av produkter med hög och platt märkplats
Enkelt och effektivt materialkassettsystem – både materialet som ska tryckas och det passande färgbandet ingår
Tack var löpande matning är det enkelt att ta fram en applikationsanpassad etikett i den längd som behövs