THERMOFOX CN - Termotransferskrivare
0803985

Bärbar termotransferskrivare för material på rulle, version med kinesisk hårdvara och kinesiskt tangentbord

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Underhållsfri drift med beprövad termoskrivar-utskriftsteknik
Enkel styrning med PROJECT COMPLETE Software
Märkning av självhäftande, ej klistrande skyltar och krympslangar
THERMOFOX märker material i ett kassettformat, som innehåller materialet som ska märkas och färgbandet som passar.
Intiutiv användarstyrning genom välstrukturerade menyer och direktinmatningsknappar
8 olika barcodes och över 300 symboler kan integreras.
Alternativ styrning via mjukvaran CLIP PROJECT