ECP 8
-
Elektronisk automatsäkring
0912019
Elektronisk automatsäkring, 1-polig, anslutningstyp: jackbar, utlösningskurvan: elektronisk, typ av säkring: Automat, monteringssätt: på baselement
Produktdetaljer
| Allmänt | Vid seriemontering utan konvektionskylning ska apparatmärkströmmen på grund av den termiska påverkan i kontinuerlig drift (100 % ED) ledas endast till 80%. Parallellkoppling av flera lastutgångar är inte tillåten. |
| Produkttyp | Automatsäkring elektronisk |
| Produktfamilj | ECP |
| Konstruktion | Stickkontakt |
| Poltal | 1 |
| Antal rader | 1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Typ av säkring | Automat |
| Tillslagsfördröjning | 300,00 ms |
| Kortslutningsström | aktiv strömbegränsning, max. 1,8 x IN |
| Elektrisk livslängd | 10 000 kopplingstider vid 1 x IN |
| Kopplingsförmåga ICN | aktiv strömbegränsning |
| Säkring | elektronisk |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Märkström IN | 8 A |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Nödvändig försäkring | krävs inte, integrerat Fail-Safe-element |
| Spänningshållfasthet | 1000 V AC (Aktivitetsområde) |
| 500 V AC (Monteringsområde) | |
| 500 V AC (Lastkrets-signalkontakt) | |
| Frånkoppling | typ 1,5 x IN |
| Aktiv strömbegränsning | aktiv |
| Säkring | elektronisk |
| Viloström I0 | typ. 13 mA |
| Spänningsfall | 220 mV (vid IN) |
| Kontaktutförande | Med galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Frånkopplingstid | typ. 5 s (för galvanisk isolering vid Ilast > 1,1 x IN) |
| Max. kapacitiv last | 20000 µF |
| Tillslagsfördröjning | typ. 0,3 s |
| Extrakontakt | |
| Typ av kontakt | potentialfri signalkontakt |
| Driftspänning minimal Umin DC | 10 V DC |
| Maximal driftspänning Umax DC | 30 V DC |
| Driftström minimal Imin | 10 mA |
| Maximal driftström Imax | 0,5 A |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 60 mm |
| Höjd NS 35/15 | 151,5 mm |
| Höjd NS 35/7,5 | 144 mm |
| Djup | 70 mm |
| Bredd komplett modul | 38 mm |
| Höjd komplett modul | 115 mm |
| Djup komplett modul | 147,5 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Isolationsgrupp | IIIa |
| Isolationsmaterial | PPS |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP30 (Aktivitetsområde) |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Monteringssätt | på baselement |
| Artikelnr | 0912019 |
| Antal/förp. | 5 Styck |
| Minsta beställningsantal | 5 Styck |
| Försäljningskod | CLA132 |
| Produktnyckel | CLA132 |
| GTIN | 4046356014342 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 75,99 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 72,82 g |
| Tullnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge