Enheten används för registrering och utmatning av digitala signaler.
FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A
-
Decentraliserad I/O-enhet
2736026
Stand-Alone-enheten för INTERBUS har 4 digitala ingångar och 4 digitala utgångar, vardera kan belastas med 2 A. M12-anslutningen sker med snabbanslutningsteknik. 24 V DC-försörjningen är skyddad mot kortslutning och överlast.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Måttskiss |
|
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 178 mm |
| Djup | 49,3 mm |
| Borrhålsavstånd | 168 mm |
| INTERBUS | |
| Anslutningstyp | 2x M12-kontakter B-kodad |
| Betecknings anslutningsställe | kopparkabel |
| Poltal | 5 |
| Överföringshastighet | 500 kBit/s |
| Systemgränser | |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | 0 |
| Antal abonnenter med parameterkanal | 0 |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 3 |
| ID-kod (hex) | 03 |
| Längdkod (hex) | 41 |
| Längdkod (dec) | 65 |
| Processdatakanal | 4 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 4 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 4 Bit |
| Registerlängd | 4 Bit |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
| Antal ingångar | 4 |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Ingångsmärkström vid UIN | 5 mA |
| Filtreringstid | 3 ms |
| Skyddskoppling | polaritetsskydd |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Digitala utgångar |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-tråds |
| Antal utgångar | 4 |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Maximal utgångsström per kanal | 2 A |
| Utgångsström i urkopplat tillstånd | max. 20 µA |
| Induktiv nominell last | 48 VA (1,2 H, 12 Ω) |
| Nominell last lampor | 48 W |
| Resistiv nominell last | 48 W |
| Maximal brytfrekvens vid resistiv märklast | max. 500 Hz |
| Förhållande vid överbelastning | Auto-Restart |
| Beteende vid överlast | Utgången kan förstöras |
| Reaktion när spänningen stängs av | Utgången följer spänningsförsörjningen utan fördröjning |
| Överströmsbegränsning | min. 2,6 A |
| Utgångsström vid jordbrott i avstängd tillstånd | max. 5 mA |
| Produkttyp | I/O-komponenter |
| Produktfamilj | Fieldline |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| Antal kanaler | 8 |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning UL | 24 V DC |
| Strömförsörjning på UL | max. 4 A |
| Strömförbrukning från UL | typ. 60 mA |
| max. 100 mA | |
| Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
| Strömförsörjning på US | max. 4 A |
| Strömförbrukning från US | typ. 10 mA (plus givarström) |
| max. 500 mA | |
| Spänningsförsörjning UA11 | 24 V DC |
| Strömförsörjning på UA11 | max. 4 A |
| Strömförbrukning från UA11 | typ. 6 mA (plus ställdonsström) |
| max. 4 A | |
| Spänningsförsörjning UA12 | 24 V DC |
| Strömförsörjning på UA12 | max. 4 A |
| Strömförbrukning från UA12 | typ. 6 mA (plus ställdonsström) |
| max. 4 A | |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
| Benämning | UL |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (busslogik) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (busslogik) / digitala ingångar (givarförsörjning / periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (busslogik) / digitala utgångar (ställdonsförsörjning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (busslogik) / ingående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (busslogik) / utgående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Digitala ingångar (givarförsörjning / periferi) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Digitala ingångar (givarförsörjning) / digitala utgångar (ställdonsförsörjning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Digitala ingångar (givarförsörjning / periferi) / ingående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Digitala ingångar (givarförsörjning / periferi) / utgående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Digitala utgångar (ställdonsförsörjning) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Digitala utgångar (ställdonsförsörjning) / ingående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Ingående fjärrbuss / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Inkommande fjärrbuss / avgående fjärrbuss | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| Isolationsspänning: Utgående fjärrbuss / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 s |
| 500 V AC, 50 Hz, 1 s | |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2736026 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRI4A1 |
| Produktnyckel | DRI4A1 |
| GTIN | 4017918899646 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 382,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 340 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-kabel 1507227
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Givar-/ställdonskablage 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Givar-/ställdonskablage 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Givar-/ställdonskablage 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Givar-/ställdonskablage 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Givar-/ställdonskablage 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datakontakter 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datakontakter 1507777
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
Fördelar
Genomgående anslutning via M12-kontakt
SPEEDCON-snabblås
Diagnos- och statusindikeringar
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
Flexibel matning av spänningsförsörjningen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge