FLM DO 8 M8 - Decentraliserad I/O-enhet
2736893

Den platssparande lokalbuss-enheten är särskilt lämpad för användning i omedelbar närhet till processen. Funktioner: 8 digitala utgångar med vardera kanalexakt diagnostik som kan belastas med 500 mA, kortslutnings- och överbelastningsskydd, M8-anslutningsteknik

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kan även anslutas till Inline-station
Optimerad för 30 mm-monteringsprofil
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
Diagnos- och statusindikeringar
Genomgående anslutning via M8-kontakt