AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M - Decentraliserad I/O-enhet
2701490

Axioline E, Digital in-/utmatningsenhet, EtherNet/IP™, M12-kontakter, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 4-ledare, Digitala utgångar: 4, 24 V DC, anslutningsteknik: 3-ledare, Metallkåpa, kapslingsklass: IP65/IP67

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning till Ethernet/IP-nätverket med M12-kontakter (D-kodade)
Överföringshastighet 10 Mbit/s och 100 Mbit/s
Anslutning av digitala givare och ställdon med M12 kontakter (A-kodade)
Diagnos- och statusindikeringar
Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
Skyddsklass IP65/67