CHARX ST2C-DC200-4,5MCS00P1 - DC-laddkabel
1674651

CHARX connect standard, CCS typ 2, DC-laddledning, 200 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 4,5 m, svart, rak, stöd för fyrledarmätteknik, med analog temperaturgivare, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med ansluten PP-kontakt, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter