SACC-FSD-4SC SH PN SCO - Datakontakter
1436741

Datakontakter, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad, hona rak M12, kodning: D, Fjäderkraftanslutning, räffelmaterial: Förzinkat gjutgods, förnicklat, ledarens ytterdiameter 4 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås
Fjäderkraftanslutning: anslut säkert även vid stötar och vibrationer tack vare höga kontaktkrafter
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning