NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC-GR
-
Patchkabel
1523684
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 1 m, poltal: 8, CAT5, anslutningstyp: Pierce-anslutning, anslutningsarea: AWG 26- 26, kabelanslutning: rak, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grön
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)