EM-DNET-GATEWAY-IFS
-
Datagränssnitt
2901529
Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via DeviceNet™. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Produkttyp | Gateways/proxyservrar |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Försörjning | |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Nominell styrmatningsström IS | 85 mA (plus utgångarnas lastström) |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd |
Digital | |
Antal | 8 |
Nominell aktiveringsspänning UC | 24 V DC ±20 % |
Nominell aktiveringsström IC | 3 mA |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd |
Digital: Kopplingsutgångar | |
Antal | 4 |
Restspänning | 1 V |
Kopplingsström maximal | 23 V DC (US - URest av utgången) |
Kopplingsström maximal | 500 mA |
Skyddskoppling | polaritetsskydd parallell, observera säkring (Säkring med max. 8 A F-säkring) |
Försörjning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Programmeringsanslutning | |
Anslutningstyp | S-PORT (hona) |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 12 |
INTERFACE-system | |
Anslutningstyp | DIN-skenekontakt |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 5 |
DeviceNet™ | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 5 |
Data: Nätverksgränssnitt | |
Kommunikationsprotokoll | DeviceNet™ |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 5 |
Data: Servicegränssnitt | |
Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
Anslutningstyp | S-PORT (hona) |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 12 |
Data: Apparatbuss | |
Kommunikationsprotokoll | Interface-System |
Anslutningstyp | DIN-skenekontakt |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 5 |
Överföringshastighet | 76,8 kbit/s |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 112,7 mm |
Djup | 113,8 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Kåpans material | polyamid oförstärkt, PA |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -35 °C ... 80 °C |
Normer/föreskrifter | EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2901529 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK7723 |
Produktnyckel | DK7723 |
GTIN | 4046356607094 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 203,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 203,3 g |
Tullnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
Kompatibla produkter
-
IFS-CONFSTICK-L - Minneskomponent 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Minneskomponent 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortsanslutning 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Kretskortskontakt 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Stickdel 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skenekontakt 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptrar 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Plastskylt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Plastskylt 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Expansionsmodul 2904473
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge