CF 1000-10 - Avisolerings- och crimpautomat
1212456

Avisolerings- och crimpautomat, ingångsspänning 100 V ... 240 V, elektro-pneumatisk, för lösa trådändhylsor med isolerkrage, 4 mm2, 6 mm2 och 10 mm2, utan ombyggnadssats

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

I ett arbetsmoment avisoleras ledaren och en trådändhylsa pressas på
Mängdräknare
Dragkrafterna motsvarar kraven enligt IEC/EN 60999 och IEC/EN 60947
Avisolerings- och crimpautomaten bearbetar lösa trådändhylsor med isolerkrage enligt DIN 46228-4
Snabbt diameterbyte utan extra inställningsåtgärder
Upp till 1200 ledare kan bearbetas per timme
Lämpliga för massproduktion
Robust konstruktion