Reparationer och returer
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
Avisolerings- och crimpautomater
CF 1000-COVER - Kapslingslock
CF 1000-COVER
-
Kapslingslock
1208306
Skyddshuv,
för CF 1000
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kapsling
Mått
Bredd
224 mm
Höjd
130 mm
Längd
204 mm
Materialuppgifter
Färg
transparent
Material
Plast
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1208306
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BH323Z
Produktnyckel
BH323Z
GTIN
4017918978136
Vikt per styck (inklusive förpackning)
769,9 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
769,9 g
Tullnummer
84799070
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
13,749 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp