Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SL-1CKP040 - Crimpkontakt
1607914

Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 10 mm, anslutningsarea: 35 mm2 ... 35 mm2, material kontakt: CuZn , Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1362828

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning