SF-06KP010 - Crimpkontakt
1007186

Crimpkontakt, Stift, vinklad, Enkelkontakt, kontaktdiameter: 0,6 mm, crimpområde: 0,08 mm2 ... 0,25 mm2, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1237992

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning