SC 4-NS/ 1-L - COMBI-koppling
3043404

COMBI-koppling, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 35/15, NS 35/7,5, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

I applikationer med låg bygghöjd är kopplingen med Push-in anslutning för montering på DIN-skena den optimala lösningen
Testad för spårbunden trafik