Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACCBP-MSD-4CON-PG9/1,0-933SCO - Apparatkontakt baksida
1437818

Apparatkontakt baksida, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, grön RAL 6018, skärmad, Stift, rak, M12-SPEEDCON, D-kodning, på fri kabelände, Kabelanslutning, kabellängd: 1 m, PROFINET PVC flexibel CAT5, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förkonfektionerad med ledare i olika standardlängder för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar och kabellängder kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Kabelkonstruktioner för alla vanliga nätverk och fältbussar
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter