Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AXL F BK PB - Busskopplare
2688530

Axioline F, Bussanslutning, PROFIBUS DP, 9-polig D-SUB-honkontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakt

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutning av PROFIBUS via 9-polig D-SUB hona
Galvanisk isolation mellan PROFIBUS gränssnitt och logik
Vridkodomkopplare för inställning av PROFIBUS-adressen
DP/V1 för klass-1- och klass-2-master
Dataöverföringshastighet PROFIBUS från 9,6 kbit/s upp till 12 Mbit/s
Dynamisk konfiguration stöds
I&M-funktioner
Firmware kan uppdateras
Typisk cykeltid för Axioline F-lokalbussar ca 10 μs
Stöder drift av Axioline Smart Elements
Stöder passiva smarta element (från Firmware-version 2.20)