Användbara avisoleringsknivar: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212153 WIREFOX 16/SB och 1212314 WIREFOX 6SC/SB, direkt reservverktyg: 1212152 WIREFOX 10/SB
WIREFOX 10 CUS
-
Avisoleringsverktyg
1212760
Avisoleringsverktyg, lasermärkt enligt kundens uppgifter, för ledningar och ledare från 0,02–10 mm2, självjusterande, avisoleringslängd upp till 18 mm, skärförmåga upp till 10 mm2 flexibel/1,5 mm2 styv, avisoleringskniv kan bytas ut
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Flexibelt inställbart anslag för avisoleringslängden
Praktisk integrerad avbitare
Avisoleringstången WIREFOX ... kännetecknas av en automatisk justeringsmekanism för olika isolationsmaterial och ledarareor