Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

AZK 35 - Förgreningsplint
0702997

Förgreningsplint, märkström: 125 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, montering: Nolledarsamlingsskena, färg: aluminiumfärg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Avgreningsplinten tillåter detta på ett enkelt sätt, eftersom plinten kan sättas och klämmas fast var som helst på en kopparskena (upp till max. 5 mm tjocklek) i efterhand
I ställverk är det ofta nödvändigt att skapa en förgrening från den platta kopparsamlingsskenan.