Den första smarta avbrottsfria strömförsörjningen QUINT för integrering i etablerade industriella nätverk: även vid strömavbrott kan dina anläggningar fortsatt vara i drift. Battery Management System med IQ Technology och en mycket effektiv batteriladdare sörjer för högsta driftsäkerhet.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10/EC
-
Avbrottsfri strömförsörjning
2907070
E-nummer:
5240310
E-nummer:
5240310
QUINT UPS, IQ Technology, EtherCAT®, DIN-skenemontage, Skruvanslutning, ingång: 24 V DC, utgång: 24 V DC / 10 A, laddström: 3 A
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Allmänt | EtherCAT® är ett registrerat varumärke och en patenterad teknik som används på licens av Beckhoff Automation GmbH i Tyskland. |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Spänningshållfasthet max. | 35 V DC |
| Intern ingångssäkring | nej |
| Typ av matningsspänning | DC |
| Inkopplingsstötström | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Polaritetsskydd | ja |
| Startaxel fix | 22 V DC |
| 30 V DC | |
| Startaxel dynamisk | > 1 V / 100 ms |
| Tillslagstid | max. 3 s |
| Tillkopplingstid i batteridrift (bat.-start) | 8 s |
| Spänningsfall in-/utgång | 0,4 V DC |
| Strömförbrukning IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 10,1 A |
| Strömförbrukning Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 16,3 A |
| Strömförbrukning INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 mA |
| Strömförbrukning ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 3,7 A |
| Effektförbrukning PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 245 W |
| Effektförbrukning Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 386 W |
| Effektförbrukning PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,6 W |
| Effektförbrukning PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 92 W |
| Verkningsgrad | typ. 97 % |
| Antal utgångar | 1 |
| Kortslutningssäker | ja |
| Tomgångssäker | ja |
| Omkopplingstid | 0 ms |
| Möjlighet till parallellkoppling UPS | ja, med frånkopplingsmoduler (för ökning av överbryggningstid och för redundans) |
| Seriekopplingsbarhet UPS | nej |
| Batteriets möjlighet till parallellkoppling | ja, 5 (beakta ledningsskydd) |
| Seriekopplingsbarhet batteri | nej |
| Nätdrift | |
| Utgångsspänning | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,4 V DC) |
| Utgångsspänningsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Utgångsström IN | 10 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
| Dynamisk Boost (Idyn.boost) | 20 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
| Uteffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
| Uteffekt POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
| Uteffekt POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 480 W (5 s) |
| Förlusteffekt Tomgång (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 1 W |
| Förlusteffekt Märklast (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 6 W |
| Batteridrift | |
| Utgångsspänning | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,4 V DC) |
| Utgångsspänningsområde | 19 V DC ... 32 V DC |
| Utgångsström IN | 10 A |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 12,5 A |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 60 A (15 ms) |
| Uteffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 240 W |
| Uteffekt POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 300 W |
| Uteffekt POUT (UN, IOUT = Idyn.Boost) | 480 W (5 s) |
| Laddningsspänning | 32 V DC |
| Laddningsspänning (temperaturkompenserad) | 25 V DC ... 32 V DC |
| Laddningsström (kan konfigureras) | 3 A |
| Märkkapacitet (utan extra laddare) | 1,2 Ah ... 60 Ah |
| Kapacitet max. | 80 Ah |
| Laddningstid | 120 h |
| Bufferttid | 25 min (7,2 Ah) |
| Djupurladdningsskydd | 19,2 V DC |
| Batteriteknik | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
| Laddningskurva | IU0U |
| IQ-Technology | ja |
| Temperaturgivare | ja |
| Temperaturkompensation (kan konfigureras) | 42 mV/K |
| Ingång | |
| Position | 1.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| styv (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 6,5 mm (styv/flexibel) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Utgång | |
| Position | 2.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| styv (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 6,5 mm (styv/flexibel) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Signal | |
| Position | 3.x |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Cu) |
| 0,5 mm² (rekommenderad) | |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| styv (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 8 mm (styv/flexibel) |
| Batteri | |
| Position | 4.x |
| Anslutningsteknik | |
| Polmärkning | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| styv (AWG) | 30 ... 12 (Cu) |
| Avisoleringslängd | 6,5 mm (styv/flexibel) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Ställdonstyp skruvhuvud | Spårskruv L |
| Gränssnitt | EtherCAT® |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Anslutningstyp | RJ45 |
| Stödda protokoll | CoE |
| Låsning | Spärrhakar |
| Överföringsfysik | Twisted-Pair |
| Egenskaper | Autonegotiation |
| Autocrossing | |
| halv- eller fullduplex | |
| automatisk identifiering | |
| Topologi | Ring |
| Linje | |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringssträcka | max. 100 m |
| Cykeltid | < 100 µs |
| Åtkomsttid | ≤ 2 s |
| Chipsats | Renesas R-IN32M3 |
| Potentialfördelning | ja |
| Device ID | 2C5B74hex |
| Vendor ID | 84hex |
| LED-signalering | |
| Signaltyper | DC OK (grön) |
| Larm (röd) | |
| Bat.-läge (gul) | |
| SOC (röd, grön) | |
| Data (röd, grön) | |
| Produktfamilj | QUINT UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1189000 h (25 °C) |
| > 736900 h (40 °C) | |
| > 372700 h (60 °C) | |
| Miljöskyddsdirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | III (utan PE) |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Förväntad livslängd (elektrolytkondensatorer) | |
| Tid | 137895 h |
| Artikelmått | |
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 125 mm |
| Djup (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) | 125 mm (Enhetsdjup (DIN-skenemontage)) |
| Artikelmått vid alternativ montering | |
| Bredd | 123 mm |
| Höjd | 130 mm |
| Djup | 37 mm |
| Byggmått | |
| Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
| Monteringsavstånd höger/vänster (passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
| Monteringsavstånd höger/vänster (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (passiv) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
| Monteringsavstånd uppe/nere (aktiv, passiv) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | på vågrät DIN-skena NS 35/7,5 och NS 35/15 enligt EN 60715 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (kapsling / plintar) | V0 |
| Kapslingsmaterial | Metall |
| Huvens utförande | Rostfritt stål X6Cr17 |
| Sidodelarnas konstruktion | Aluminium AlMg3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivningstemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Användningshöjd | ≤ 4000 m |
| Klimatklass | 3K3 (EN 60721) |
| Max. luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (vid 25 °C, ingen fuktbildning) |
| Stötar | 18 ms, 30g, varje rumsriktning (enligt IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 2,3g |
| Överspänningskategori | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| EN 61010-2-201 | II (≤ 4000 m) |
| Skyddsklenspänning | |
| Normbeteckning | Skyddsklenspänning (PELV) |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Märkning | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Märkning | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
| CSA | |
| Märkning | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CB-schema | |
| Märkning | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| DNV | |
| Märkning | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
| Observera | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Lågspänningsdirektiv | Konformitet med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Immunitet | Störtålighet i enlighet med EN 61000-6-1 (bostadsområde), EN 61000-6-2 (industriområde) och EN 61000-6-5 (ställverk), IEC/EN 61850-3 (energiförsörjning) |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | Kompletterande grundstandard EN 61000-6-5 (störtålighet hos ställverk), IEC/EN 61850-3 (energiförsörjning) |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Kontakturladdning | 8 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Lufturladdning | 15 kV (Testskarphetsgrad 4) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testfältstyrka | 20 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
| Testfältstyrka | 10 V/m (Testskarphetsgrad 3) |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Snabba transienter (burst) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| Snabba transienter (burst) | |
| Ingång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Utgång | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Signal | 4 kV (Testskarphetsgrad 4 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Stötspänningsbelastning (surge) | |
| Ingång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Utgång | 1 kV (Testskarphetsgrad 3 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testskarphetsgrad 3 - osymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testskarphetsgrad 2 - osymmetrisk) |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Ingång/utgång/signal | osymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Spänning | 10 V (Testskarphetsgrad 3) |
| Magnetfält med energiteknisk frekvens | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-8 |
| Frekvens | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Testfältstyrka | 100 A/m |
| Extratext | 60 s |
| Anmärkning | Kriterium A |
| Frekvens | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Testfältstyrka | 1 kA/m |
| Extratext | 3 s |
| Frekvens | 0 Hz |
| Testfältstyrka | 300 A/m |
| Extratext | DC, 60 s |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normalt driftsbeteende inom fastlagda gränser. |
| Kriterium B | Tillfällig försämring av driftsbeteendet som enheten själv korrigerar. |
| Artikelnr | 2907070 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMUI43 |
| Produktnyckel | CMUI43 |
| GTIN | 4055626171265 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 545 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 477 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528EAC
Godkännande-ID: RU-DE.B.00184/20DNV
Godkännande-ID: TAA00002K4KC
Godkännande-ID: R-R-PCK-2907070LR
Godkännande-ID: LR21417906TANK
Godkännande-ID: TA22372MBV
Godkännande-ID: 69394/A0 BVRINA
Godkännande-ID: ELE382621XGABS
Godkännande-ID: 23-2416092-PDAIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-68191-M1-ULcUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Diboron trioxide (CAS-nummer: 1303-86-2) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | f370f520-eec9-4573-bc76-1b09b1ecc2ba |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 30,22 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Batterimodul 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Batterimodul 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batterimodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batterimodul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Batterimodul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batterimodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batterimodul 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/64WH - Batterimodul 1460921
Fördelar
Enkel integrering i nätverk via PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- och USB-gränssnitt
Utvärdering av State of Health (SOH) och State of Charge (SOC) med det smarta Battery Management System (BMS)
Automatisk identifiering av batterikapacitet och batteriteknik (VRLA, WTR, LI-ION)
Övervakning av sekundärström och spänning samt manuell till- och frånkoppling av anläggningen
SFB Technology löser ut automatsäkringar selektivt. Parallellt anslutna laster fortsätter att arbeta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge