LS-EMSP-V4A (50X30) 2H - Apparatskylt
0803992

Apparatskylt, Skylt av rostfritt stål, silverfärgad, utan text, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Rostfri apparatmärkning för fastsättning med skruvar eller nitar
Lättskött och permanent märkning som uppfyller även höga hygienkrav
Hög beständighet mot korrosion, syror och extrema temperaturer