LS-EMSP-AL (75,6X54) BK CUS - Apparatskylt
0831915

Apparatskylt, Aluminiumskylt, beställbar: styckvis, svart, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 6, textfältets höjd: 54 mm, textfältets bredd: 75,6 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Apparatmärkning aluminium med skruvar eller nitar
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta