Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

LS-EMSP-AL (50X30) BK CUS - Apparatskylt
0831914

Apparatskylt, Aluminiumskylt, beställbar: styckvis, svart, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Apparatmärkning aluminium med skruvar eller nitar
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta