LS-EMSP-AL (50X30) 2H BK - Apparatskylt
0803990

Apparatskylt, Aluminiumskylt, svart, utan text, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 10, textfältets höjd: 30 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Apparatmärkning aluminium med skruvar eller nitar
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta