LS-EMSP-AL (40X15) 1,5 - Apparatskylt
0804645

Apparatskylt, Aluminiumskylt, aluminiumfärg, utan text, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 24, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Apparatmärkning aluminium med skruvar eller nitar
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta