LS-EMP-AL (27X18) BK CUS
-
Apparatskylt
0831956
Apparatskylt, Aluminiumskylt, beställbar: styckvis, svart, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: montering i skylthållare, Antal enskilda skyltar: 35
Produktdetaljer
Produkttyp | Märkt apparatskylt |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 35 |
Identifieringsteknik | Laserdirektmärkning |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |
Väderbeständighet | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 1500 h |
Tillvägagångssätt | A |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 9227:2012-09 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 336 h |
Test högtryckstvätt | |
Provspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Vattenskyddsgrad | IP X9K |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (För temperaturer över 80 °C kan det förekommer en lätt förändring på materialets yta) |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
Monteringssätt | montering i skylthållare |
RoHS-överensstämmelse | ja |
Färg | svart (RAL 9005) |
Material | Aluminium |
Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Konstgjord bestrålning med en xenonbågelampa |
Väderbeständighet | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 1500 h |
Tillvägagångssätt | A |
Temperaturbeständigkeit | |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Klimatnivå | AHT 1,0 S |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 9227:2012-09 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 336 h |
Test högtryckstvätt | |
Provspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Vattenskyddsgrad | IP X9K |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C (För temperaturer över 80 °C kan det förekommer en lätt förändring på materialets yta) |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
Bredd | 27,00 mm |
Höjd | 17,60 mm |
Djup | 0,80 mm |
Längd | 17,6 mm |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Artikelnr | 0831956 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BG814D |
Produktnyckel | BG814D |
GTIN | 4046356930789 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 9,99 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,99 g |
Tullnummer | 76169990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Apparatmärkning aluminium som monteras i märkhållare
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge