LS-EMLP-V4A (140X100) 1 - Apparatskylt
1207052

Apparatskylt, Skylt av rostfritt stål, silverfärgad, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 1, textfältets höjd: 100 mm, textfältets bredd: 140 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Apparatmärkning i rostfritt stål som klistras fast
Lättskött och permanent märkning som uppfyller även höga hygienkrav
Hög beständighet mot korrosion, syror och extrema temperaturer