LS-EMLP-AL (60X15) BK CUS
-
Apparatskylt
0831878
Apparatskylt, Aluminiumskylt, beställbar: styckvis, svart, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 16, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 60 mm
Produktdetaljer
Produkttyp | Gerätemarker |
Märkning | |
Antal enskilda skyltar | 16 |
Identifieringsteknik | Laserdirektmärkning |
Bredd | 59,70 mm |
Höjd | 14,80 mm |
Djup | 1,05 mm |
Längd | 14,8 mm |
Styrka folie | 800 µm |
Styrka klister | 250 µm |
Klister | Akrylat |
Färg | svart (RAL 9005) |
Material | Aluminium |
Materialets innehåll | silikon-, halogen- och kadmiumfri |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Resultat | Godkänd i test |
Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
Krav | ≥ 5 N |
Resultat | Godkänd i test |
Tejptest | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
UV-beständig | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
Väderbeständighet | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 1000 h |
Tillvägagångssätt | A |
Temperaturbeständigkeit | |
Obs. | Angivelserna avser inte materialets färgäkthet. |
Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
Provtid | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
Isopropanol [CAS-nr 67-63-0] |
Godkänd i test |
n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
Provtid | 168 h |
Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
Aceton (99 %) [CAS-nr 67-64-1] |
Godkänd i test |
Metyletylketon (MEK) [CAS-nr 78-93-3] |
Godkänd i test |
IRM 901 | Godkänd i test |
IRM 902 | Godkänd i test |
IRM 903 | Godkänd i test |
Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Resultat | Godkänd i test |
Tillvägagångssätt | Metod B |
Cykler | 2 |
Kontroll gällande saltdimma | |
Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Resultat | Godkänd i test |
Provtid | 96 h |
Test högtryckstvätt | |
Provspecifikation | ISO 20653:2013-02 |
Resultat | Godkänd i test |
Vattenskyddsgrad | IP X9K |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -20 °C ... 125 °C |
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
Lagertålighet | 1 år |
Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringssätt | limning |
Artikelnr | 0831878 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | BG814D |
Produktnyckel | BG814D |
GTIN | 4046356930284 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 137,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,99 g |
Tullnummer | 76169990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Apparatmärkning aluminium som klistras fast
Märkning av metall, med hög hållfasthet och låg vikt
Längre hållbarhet tack vare dekorativ eloxerad yta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge