LS-EMLP (72X20) YE - Apparatskylt
0804372

Apparatskylt, Blad, gul, utan text, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 16, textfältets höjd: 20 mm, textfältets bredd: 72 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Apparatmärkning som klistras fast
Prefabricerade apparatskyltar i beprövat lasersheet-format för optimal placering i markeringsenheten
Hög kontrast genom det gula täckskiktet vid svart märkning