CSA
Godkännande-ID: 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 30 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425EAC Ex
Godkännande-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Godkännande-ID: IECExPTB06.0043UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
352 V | 30 A | 0,2 - 4 | ||
Flerledaranslutning | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 |
ATEX
Godkännande-ID: PTB06ATEX1034UMärkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Flerledaranslutning | 352 V | 30 A | 0,2 - 1,5 | |
Typgodkännande | 352 V | 30 A | 0,2 - 4 |
CCC
Godkännande-ID: 2020322313000624cUL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E192998Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 30 A | 26 - 10 |