Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

G 5/ 4 - Apparatplint
2716046
E-nummer: 2931324

Apparatplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 8, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fingersäkert beröringsskydd