Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

G 5/ 3-EX - Apparatplint
2703172

Apparatplint, märkspänning: 275 V, märkström: 30 A, antal anslutningar: 6, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter