ST-8ES1N8AWK00S - Apparatkontakt framsida
1620459

Apparatkontakt framsida, rak, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 5+3+PE, typ av kontakt: Hona, O-ring axial, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, poltal: 9, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ideal för kompakta enheter
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering