Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

ST-5EP1N8AW400S - Apparatkontakt framsida
1607710

Apparatkontakt framsida, rak, för standard- och SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 5+PE, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, flänsmått: 21,6 mm x 21,6 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibel montering med ijackbara kontaktinsatser