SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 PP - Apparatkontakt framsida
1027694

Apparatkontakt framsida, Universal, 5-polig, Stift, rak, M12-Push-pull-ytterlåsning, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Etablerad M12-standard för säker överföring av signaler, data och effekt
Enkel och snabb kabeldragning för apparater och enheter i svåråtkomliga områden
Tillverkarövergripande M12-push-pull-låssystem för högsta driftsäkerhet
Tillförlitlig skärmanslutning även vid extrem mekanisk belastning