UL Recognized
Godkännande-ID: E468743-20230808Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Apparatkontakt framsida, Effekt, 5-polig, Installationshona, rak, M12-Standard, L-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 2 m, 2,50 mm2, PEX-ledare
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |