PV-FT-CF-C-2,5-130-BU
-
Apparatkontakt framsida
1805135
Apparatkontakt framsida, Artikelserie: SUNCLIX, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 2,5 mm2, märkspänning: 1000 V DC, märkström: 27 A, Anslutningstyp: Crimp, kabellängd: 130
Produktdetaljer
Säkerhetsnotering | |
Säkerhetsnotering | • VARNING: Endast felfria produkter får tas i drift. Produkterna måste regelbundet kontrolleras beträffande skador. Ta genast defekta produkter ur drift. Byt ut skadade produkter. En reparation är inte möjlig. |
• VARNING: Produkten får endast installeras och driftsättas av elektrotekniskt kvalificerad fackpersonal, under iakttagande av följande säkerhetsnoteringer. Den kvalificerade personalen måste vara förtrogen med grunderna för elektroteknik. De måste ha tillräcklig kunskap för att kunna identifiera och undvika risker. Motsvarande symbol på förpackningen indikerar att elektroteknisk personal krävs för installation och drift. | |
VARNING: Kontakter får inte kopplas till eller från under elektrisk belastning. En användning som är felaktig eller inte följer föreskrifterna, kan leda till person- och/eller sakskador. | |
• Produkterna är avsedda för användningsområden inom konstruktionen av anläggningar, styrsystem och elektrisk utrustning. | |
• Konfektionerade produkter får inte manipuleras eller öppnas på ett felaktigt sätt. | |
• Använd endast motkontakter som är specificerade enligt angivna normer i de tekniska data (t.ex. de som är listade i produkttillbehör på webben under phoenixcontact.com/products). | |
• Om produkten används direkt ihop med produkter från en tredje part ligger ansvaret hos användaren. | |
Vid driftspänningar > 50 VAC måste elektriskt ledande kontaktkapslingar jordas | |
• Observera en fackmässigt korrekt anslutning av skydds- eller funktionsjorden. | |
• Observera uppgifterna i de tekniska data. Uppgifterna finns angivna på följande ställen: o På produkten o På förpackningens etikett o I den medlevererade dokumentationen o På webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt |
|
• Observera monteringsanvisningarna/design in-dokumenten för produkten i nedladdningsområdet på vår hemsida under phoenixcontact.com/products. | |
• Skydda kontakter som inte är anslutna med en skyddskåpa. Lämpligt tillbehör finns i artikelns tillbehörsområde på webben under phoenixcontact.com/products vid relevant produkt | |
• Kontakterna blir varma vid normaldrift. Beroende på omgivningsförhållandena kan kontaktens yta värmas upp ytterligare. I det här fallet är användaren ansvarig för att varningsanvisningar sätts upp (bsp. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
• Använd endast kontakten när den är fullständigt isatt och låst. | |
• Observera att dragbelastningen på kontakterna inte överskrider gränserna som har fastställts enligt gällande standarder. | |
• Beakta ledningens minimala böjningsradie. Dra ledningen utan att den vrids. |
Produkttyp | Skåpsgenomföring |
Produktfamilj | SUNCLIX |
Poltal | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Ledaranslutning | |
Åtdragningsmoment | 1,8 Nm ±0,1 Nm |
Måttskiss |
|
Bredd | 18,6 mm |
Höjd | 18,6 mm |
Längd | 43,2 mm |
Märkspänning (III/2) | 1000 V |
Märkspänning ATD | 1000 V DC enligt IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Mätstötspänning (III/2) | 12 kV |
Märkström (2,5 mm²) | 27 A (enligt IEC 62852:2014/AMD1:2020) |
Övergångsresistans | 0,45 mΩ |
Övergångsresistans | ≤ 0,45 mΩ (i anslutet tillstånd (utan ledning)) |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | 100 |
Instickskraft | 45 N ±10 N |
Dragkraft | 250 N ±50 N (i förreglat tillstånd) |
Färg | svart |
Kapslingsdelens färg | svart |
Material Kåpa | PPE |
Material Kontaktledare | PPE |
Material Kontakt | Cu-legering (försilvrad) |
Material Packning | EPDM |
Material Kontaktyta | Ag |
Material | Silopren LSR 2660 (O-ring) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | III |
Isolationsmaterial | mPPE |
Kontaktyta | Silver Ag |
Material, kabelpackning | Elastosil LR 3065/50 |
Yttermantel, material | PE-X |
Kabellängd | 130 mm |
Ledartyp | S01 |
Ledaruppbyggnad enligt VDE 0295 / minsta tråddiameter | 50x0,25 |
Kabeltyp | Slangledning |
Kabelkonstruktion | 50 x 0,25 mm Ø ledare, förtennad, 1 x tvinnad |
Ledarens ytterdiameter | 4,25 mm ±0,15 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | blå RAL 5015 |
Enkelledare, material | Cu |
Enkelledare, area | 2,5 mm² |
Kabeldiameter | 2,5 mm² |
Märkspänning ledning | 1,8 kV DC (max U (ledare/ledare, ojordat system)) |
Provspänning ledning | ≥ 8 kV AC (Spark Test online (standardbeteckning)) |
Minsta böjradie, fast kablage | 21,25 mm (5x Ø) |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 40,25 mm (10x Ø) |
Kabelns dragningskraft | > 80 N |
Halogenfri | ja |
oljebeständighet | nej |
Flamhärdighet | nej |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass (jackad) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Skyddsklass (inte ansluten) | IP20 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivningstemperatur (montering) | -25 °C ... 50 °C |
oljebeständighet | nej |
Flamhärdighet | nej |
oljebeständighet | nej |
Standarder/föreskrifter | IEC 62852:2014/AMD1:2020 |
Artikelnr | 1805135 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | ABLBAA |
Produktnyckel | ABLBAA |
GTIN | 4046356671460 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 10,132 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 9,935 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440107 |
ECLASS-15.0 | 27440107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Triphenyl phosphate (CAS-nummer: 115-86-6) |
SCIP | 2c2ca8e8-9f4d-4b57-9194-70024c8af766 |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge