Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

M23-16S1N8AW600S - Apparatkontakt framsida
1681136

M23, Apparatkontakt framsida, serie: M23 PRO, rak, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 16, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, flänsmått: 28 mm x 28 mm, kodning: N, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser