M17-7ESSA8AAD00S - Apparatkontakt framsida
1550191

M17, Apparatkontakt framsida, serie: M17 PRO, vinklad vridbar, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 4+4+3+PE, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, flänsmått: 21,6 mm x 21,6 mm, kodning: Typ 2 (enligt IEC 61076-2-117), Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Kompatibla lösningar för produkter från alla tillverkare för standard- och snabblåsningar
Modern, konsekvent design för hög användarvänlighet
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Alla kapslingar kan bestyckas med stift eller honkontakter
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser

Ofta ställda frågor


Vilka fördelar har standardiserade kontakter?

Försörjningssäkerheten genom global tillgänglighet är betydligt högre med standardiserade kontakter än med egenutvecklade lösningar. Problemet med en single-source-supply-chain elimineras. Standardisering ger också riktlinjer för produkternas mekanis... Visa mer

Försörjningssäkerheten genom global tillgänglighet är betydligt högre med standardiserade kontakter än med egenutvecklade lösningar. Problemet med en single-source-supply-chain elimineras. Standardisering ger också riktlinjer för produkternas mekaniska och elektriska prestanda och ytterligare säkerhet för tillverkare och användare.

Visa mindre

För vilka applikationer lämpar sig hybridkontakten M17?

Hybridkontakten M17 PRO är en 3 i 1-lösning för samtidig signal-, data- och strömöverföring i intelligenta fältenheter. Oavsett om det gäller lågspänningsmotorer, cobotar, transportteknik eller intralogistik kombinerar M17 PRO HYBRID fördelarna med e... Visa mer

Hybridkontakten M17 PRO är en 3 i 1-lösning för samtidig signal-, data- och strömöverföring i intelligenta fältenheter. Oavsett om det gäller lågspänningsmotorer, cobotar, transportteknik eller intralogistik kombinerar M17 PRO HYBRID fördelarna med en kompakt anslutningslösning med en hög packningstäthet för kontakter och strömöverföring upp till 16 A.

Visa mindre

Vad är ONECLICK-snabblås?

The ONECLICK fast-locking system provides users with triple feedback during device connection and system cabling when the connector pair is securely locked. The markings, the simple “click” sound, and the tangible haptic ensure that the connectors ar... Visa mer

The ONECLICK fast-locking system provides users with triple feedback during device connection and system cabling when the connector pair is securely locked. The markings, the simple “click” sound, and the tangible haptic ensure that the connectors are connected to create a vibration-resistant connection in any mounting position.

Visa mindre

Vilka kapslingsvarianter finns tillgängliga för M17 PRO HYBRID?

Förutom de välkända kapslingsdesignerna från M17 PRO-serien finns en ny flänsstorlek tillgänglig för M17 PRO HYBRID. Den nya flänsdimensionen på 21,6 x 21,6 mm finns tillgänglig för både raka och vinklade roterbara apparatkontakter. Med en bygghöjd p... Visa mer

Förutom de välkända kapslingsdesignerna från M17 PRO-serien finns en ny flänsstorlek tillgänglig för M17 PRO HYBRID. Den nya flänsdimensionen på 21,6 x 21,6 mm finns tillgänglig för både raka och vinklade roterbara apparatkontakter. Med en bygghöjd på endast 30 mm för de vinklade versionerna är detta den mest kompakta lösningen på marknaden för kabeldragning av enheter.

Visa mindre

Vilken är strömbelastningsförmågan hos M17 PRO-hybridkontakten och vilka protokoll stöder den?

Hybridkontakten M17 PRO har en strömbelastningsförmåga på minst 14 A. Kontakten har stöd för Hiperface DSL-protokollet (~10 Mbit/s).... Visa mer

Hybridkontakten M17 PRO har en strömbelastningsförmåga på minst 14 A. Kontakten har stöd för Hiperface DSL-protokollet (~10 Mbit/s).

Visa mindre

Vilka EMC-skyddsåtgärder integreras i M17 PRO HYBRID?

M17 PRO-hybridkontakten har en enkel och tillförlitlig 360°-skärmanslutning.... Visa mer

M17 PRO-hybridkontakten har en enkel och tillförlitlig 360°-skärmanslutning.

Visa mindre

Why are there different colored contact inserts?

Färgmärkningen gör det möjligt för användaren att omedelbart skilja mellan versionerna 50 V och 630 V. Ytterligare kodningslister i kontaktens front förhindrar felaktig anslutning under systemkabeldragning och ger ytterligare säkerhet.... Visa mer

Färgmärkningen gör det möjligt för användaren att omedelbart skilja mellan versionerna 50 V och 630 V. Ytterligare kodningslister i kontaktens front förhindrar felaktig anslutning under systemkabeldragning och ger ytterligare säkerhet.

Visa mindre


Visa vanliga frågor och svar