cULus Listed
Godkännande-ID: E221474-20230803Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |
M17, Apparatkontakt framsida, serie: M17 PRO, vinklad vridbar, skärmad: ja, för standard och ONECLICK snabblåsning, Poltal: 17, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, flänsmått: 26 mm x 26 mm, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
60 V | 1 A | 0,5 |