CA-09S1N8A2S00 - Apparatkontakt framsida
1619971

M23, Apparatkontakt framsida, serie: CA, rak, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 8+1, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Hona, Crimpanslutning, Plattpackning, flänsmått: 25 mm x 25 mm, kodning: N

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Kontakter för en flexibel montering på plats
Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering