SACC-DSIV-M 8FS-3CON-L 90
-
Apparatkontakt baksida
1524788
Apparatkontakt baksida, 3-polig, hona, rak, M8, A-kodning, Våglödning
Produktdetaljer
Monteringssätt | Montering från baksidan (M8 x 1, med kontramutter) |
Produkttyp | Cirkulära kontakter (apparatsidan) |
Poltal | 3 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Typ av gänga | M8 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material, kontakt | CuSn |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PA 6.6 |
Material skruvanslutning | Mässing, förnicklad |
Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Våglödning |
Typ av kontakt | Hona |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M8 |
Kodning | A |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP67 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 85 °C |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbeteckning | M8-cirkulära kontakter |
Standarder/föreskrifter | enligt IEC 61076-2-104 |
Artikelnr | 1524788 |
Antal/förp. | 20 Styck |
Minsta beställningsantal | 20 Styck |
Försäljningskod | ABQJBG |
Produktnyckel | ABQJBG |
GTIN | 4017918953881 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,28 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,08 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ECLASS-15.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 8c519362-7ec2-4309-90af-a91ed32ab9e1 |
Fördelar
Vanliga polbilder och kodningar för signalöverföring med enhetlig design-i-konstruktion
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge