cUL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20070307Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A | 24 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20070307Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A | 24 |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
Apparatkontakt baksida, 4-polig, hona, rak, M8, A-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,25 mm2, PVC-ledare
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A | 24 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 4 A | 24 |