cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 10 A | 14 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 20 A | 14 |
M23, Apparatkontakt baksida, serie: CA, rak, skärmad: ja, för standard- och SPEEDCON-låsning, Poltal: 7, Rotationsriktning: standard, typ av kontakt: Stift, Lödanslutning, Axiell tätning, kodning: N, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 10 A | 14 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
48 V | 20 A | 14 |