FLKM-D37SUB/M/MT/16M/ETHA
-
Anslutningsmodul
1274077
VARIOFACE-anslutningsmodul för Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, med specifik märkning, med knivsepareringsplint och testuttag samt spänningsförsörjningsplintar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Antal kanaler | 16 |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (DC) | ≤ 30 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
| Ström (Spänningsmatning) | ≤ 2 A (1P1/2P1 per plint) |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,8 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS ET 200SP HA | |
| Passande periferimodul | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| 6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60807-2 |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Skruvgänga | UNC 4-40 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Anslutningsfrekvens | > 500 |
| Delning | 2,77 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | skruvanslutning med frånskiljarkniv |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Poltal | 32 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delning | 5,08 mm |
| Anslutning 3 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Testuttag |
| Poltal | 32 |
| Anslutning 4 (försörjning) | |
| Anslutningstyp | skruvanslutning med frånskiljarkniv |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 4 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 168,7 mm |
| Höjd | 77 mm |
| Djup | 51,27 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 1274077 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK218S |
| Produktnyckel | DK218S |
| GTIN | 4063151466312 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 370 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 332,7 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 54af75f6-d115-4a02-bc6b-81b0c0d2eeb7 |
Kompatibla produkter
-
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/1M/ETHA - Kabel 1673250
-
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/2M/ETHA - Kabel 1673219
-
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/3M/ETHA - Kabel 1673263
-
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/4M/ETHA - Kabel 1673243
-
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/6M/ETHA - Kabel 1673247
-
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/8M/ETHA - Kabel 1673251
-
CAB-D37/F/F/HF/S/F-DO/10M/ETHA - Kabel 1673217
-
CAB-D37-F-F-HF-S-F-DO-ETHA/... - Kabel 1688058
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge